Controlador de frecuencia variable - 6,5 A, 5 HP, 575 V, trifásico, IP20, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0040-603-2P |
| Tipo de conexión | 575 VCA y trifásico |
| Diseño de gabinete | IP20 |
| Potencia del motor | 5 HP (4 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Ninguna |
| Tarjeta opcional | PROFINET |
| Corriente | 6,5 A |