PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Controlador de frecuencia variable - 6,5 A, 5 HP, 575 V, trifásico, IP66, sin tarjeta

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas/aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0040-603-60
Tipo de conexión575 VCA trifásico
Diseño de gabineteIP66
Potencia del motor5 HP (4 kW)
Supresión de interferencia en la entradaNinguna
Corriente6,5 A