Controlador de frecuencia variable - 30 A, 10 HP, 240 V, trifásico, IP55, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0075-2 A3-5P |
| Tipo de conexión | 240 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP55 |
| Potencia del motor | 10 HP (7,5 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Tarjeta opcional | PROFINET |
| Corriente | 30 A |