Controlador de frecuencia variable - 12 A, 10 HP, 575 V, trifásico, IP66, sin tarjeta
especificaciones
| Referencia | IC866-0075-603-60 |
| Tipo de conexión | 575 VCA y trifásico |
| Diseño de gabinete | IP66 |
| Potencia del motor | 10 HP (7,5 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Ninguna |
| Corriente | 12 A |