Controlador de frecuencia variable - 46 A, 15 HP, 240 V, trifásico, IP20, sin tarjeta

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas/aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0110-2 A3-2P
Tipo de conexión240 VCA trifásico
Diseño de gabineteIP20
Potencia del motor15 HP (11 kW)
Supresión de interferencia en la entradaClase C2
Tarjeta opcionalPROFINET
Corriente46 A