Controlador de frecuencia variable - 24 A, 15 HP, 480 V, trifásico, IP20, sin tarjeta
especificaciones
| Referencia | IC866-0110-4A3-20 |
| Tipo de conexión | 480 VCA y trifásico |
| Diseño de gabinete | IP20 |
| Potencia del motor | 15 HP (11 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Corriente | 24 A |