Controlador de frecuencia variable - 17 A, 15 HP, 575 V, trifásico, IP20, sin tarjeta
especificaciones
| Referencia | IC866-0110-603-20 |
| Tipo de conexión | 575 VCA y trifásico |
| Diseño de gabinete | IP20 |
| Potencia del motor | 15 HP (11 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Ninguna |
| Corriente | 17 A |