Controlador de frecuencia variable - 17 A, 15 HP, 575 V, trifásico, IP66, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0110-603-6P |
| Tipo de conexión | 575 VCA y trifásico |
| Diseño de gabinete | IP66 |
| Potencia del motor | 15 HP (11 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Ninguna |
| Tarjeta opcional | PROFINET |
| Corriente | 17 A |