Controlador de frecuencia variable - 22 A, 20 HP, 575 V, trifásico, IP20, sin tarjeta

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas/aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0150-603-20
Tipo de conexión575 VCA y trifásico
Diseño de gabineteIP20
Potencia del motor20 HP (15 kW)
Supresión de interferencia en la entradaNinguna
Corriente22 A