PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Controlador de frecuencia variable - 72 A, 25 HP, 240 V, trifásico, IP55, PROFINET

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas/aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0185-2 A3-5P
Tipo de conexión240 VCA trifásico
Diseño de gabineteIP55
Potencia del motor25 HP (18,5 kW)
Supresión de interferencia en la entradaClase C2
Tarjeta opcionalPROFINET
Corriente72 A