Controlador de frecuencia variable - 39 A, 25 HP, 480 V, trifásico, IP20, sin tarjeta

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas/aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0185-4A3-20
Tipo de conexión480 VCA y trifásico
Diseño de gabineteIP20
Potencia del motor25 HP (18,5 kW)
Supresión de interferencia en la entradaClase C2
Corriente39 A