Controlador de frecuencia variable - 90 A, 30 HP, 240 V, trifásico, IP20, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0220-2 A3-2P |
| Tipo de conexión | 240 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP20 |
| Potencia del motor | 30 HP (22 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Tarjeta opcional | PROFINET |
| Corriente | 90 A |