Controlador de frecuencia variable - 34,0A, 30HP, 575 V, trifásico, IP55, sin tarjeta

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas / aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0220-603-50
Tipo de conexión575 VCA trifásico
Diseño de gabineteIP55
Potencia del motor30HP (22kW)
Supresión de interferencia en la entradaNinguna
Corriente34,0A