Controlador de frecuencia variable - 34,0A, 30HP, 575 V, trifásico, IP55, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0220-603-5P |
| Tipo de conexión | 575 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP55 |
| Potencia del motor | 30HP (22kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Ninguna |
| Tarjeta opcional | PROFINET |
| Corriente | 34,0A |