Controlador de frecuencia variable - 110 A, 40HP, 240 V, trifásico, IP55, sin tarjeta

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas / aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0300-2 A3-50
Tipo de conexión240 VCA trifásico
Diseño de gabineteIP55
Potencia del motor40HP (30kW)
Supresión de interferencia en la entradaClase C2
Corriente110 A