Controlador de frecuencia variable - 61,0A, 40HP, 480 V, trifásico, IP20, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0300-4A3-2P |
| Tipo de conexión | 480 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP20 |
| Potencia del motor | 40HP (30kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Tarjeta opcional | PROFINET |
| Corriente | 61,0A |