Controlador de frecuencia variable - 41,0A, 40HP, 575 V, trifásico, IP20, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0300-603-2P |
| Tipo de conexión | 575 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP20 |
| Potencia del motor | 40HP (30kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Ninguna |
| Tarjeta opcional | PROFINET |
| Corriente | 41,0A |