Controlador de frecuencia variable - 41,0A, 40HP, 575 V, trifásico, IP55, sin tarjeta
especificaciones
| Referencia | IC866-0300-603-50 |
| Tipo de conexión | 575 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP55 |
| Potencia del motor | 40HP (30kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Ninguna |
| Corriente | 41,0A |