Controlador de frecuencia variable - 78 A, 75 HP, 575 V, trifásico, IP55, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0550-603-5P |
| Tipo de conexión | 575 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP55 |
| Potencia del motor | 75 HP (55 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Ninguna |
| Tarjeta opcional | PROFINET |
| Corriente | 78 A |