Controlador de frecuencia variable - 240 A, 200 HP, 480 V, trifásico, IP55, sin tarjeta
especificaciones
| Referencia | IC866-1320-4A3-50 |
| Tipo de conexión | 480 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP55 |
| Potencia del motor | 175 HP (132 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Corriente | 240 A |