Módulo robusto mCOM10-L1500 COM Express
especificaciones
| Referencia | MC10L15ABZB |
| Desempeño | Aplicaciones o actualizaciones con rendimiento de nivel medio y requisitos gráficos elevados |
| Núcleos/frecuencia | 2 núcleos 1 GHz |
| Procesador | AMD con SOC serie G integrado |
| Memoria | Hasta 4 GB DDR3, ECC soldada |
| Soporte de software | Microsoft Windows, Linux, VxWorks |