Plataforma de software PACEdge

La plataforma de software PACEdge ofrece todos los aspectos del proceso de borde para simplificar el desarrollo, la implementación y la administración de sus aplicaciones de IIoT. Está disponible e integrado en una selección de PC Industriales y Controladores PACSystems.

especificaciones

Número de pieza de la plataforma de software PACEdgePACEDGECORE
Números de pieza para PACSystems PC Industrial RXi2-BP con PACEdge integradoR2B0N1E1N3A0A, R2B0N9E4N3A0A, R2B1N1E1N3A0A, R2B0N1E1W3A0A, R2B0N5E1N3A0F, R2B0N5E7N3A0F, R2B0N9C4N3A0A, R2B0N1C1N3A0A, R2B1N1C1N3A0A, R2B0N1C1W3A0A, R2B0N5C1N3A0F, R2B0N1W1N3A0A, R2B1N1W1N3A0A, R2B0N1W1W3A0A, R2B0N5W1N3A0F, R2B0N1R1N3A0A, R2B0N1S1N3A0A, R2B0N1T1N3A0A
Números de pieza para PACSystems PC Industrial RXi2-LP con PACEdge integradoR2L0N1A2AD, R2L0N2A2CD, R2L0N1A3AD, R2L0N2A3CD
Números de pieza para PACSystems PC Industrial IPC 2010 con PACEdge integradoUIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A, UIPCA21E2HW0A
Números de pieza para los controladores PACSystems RX3i con PACEdge integradoIC695CPE400-ADBA y IC695CPL410-ACAN
Número de pieza del plan de soporte de software de primer añoAPN-STD-PER-AC-BDL
Número de pieza del paquete de soporte de aplicaciones opcionalPENEWCUSTSUPPORT5
Sistema operativoServidor Linux 20.04 LTS
Lenguajes de programaciónPython, Node.JS, NodeRED
Aplicaciones configuradasNode-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io