PACSystems™ RXi2 - PC industrial BP: AMD V1605B CPU, RAM DE 8 GB, SSD DE 128 GB

El IPC RXi2-BP ofrece un alto rendimiento de computación en un compartimiento resistente y compacto, muy adecuado para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina para permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

especificaciones

Número de piezaR2B0N1N1N3A0A
Familia de IPCCAMD Ryzen RXi2-BP serie V1000/R1000
CPUAMD V1605B 2,0 GHz
Alimentación de CPU12 W-25 W
Cantidad de núcleos de CPU4
MemoriaECC de 8 GB
AlmacenamientoSSD 128 GB
RAM no volátilsin NVRAM
Ethernet4x 10/100/1000BASE-T
USB2 USB 3.1, 2 USB 2.0
Interfaces seriales1xRS232, 1xRS422/485
Ranuras de expansiónSin ranuras
Sistema operativo preinstaladoSin sistema operativo
Temperatura de funcionamiento0 °C a 70 °C