PACSystems™ RXi2 - PC industrial BP: AMD V1404I CPU, RAM DE 4 GB, SSD DE 128 GB

El IPC RXi2-BP ofrece un alto rendimiento de computación en un compartimiento resistente y compacto, muy adecuado para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina para permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

especificaciones

Número de piezaR2B0N3N1N3A0F
Familia de IPCCAMD Ryzen RXi2-BP serie V1000/R1000
CPUAMD V1404I 2,0 GHz
Alimentación de CPU12 W-25 W
Cantidad de núcleos de CPU4
MemoriaECC de 4 GB
AlmacenamientoSSD 128 GB
RAM no volátilSin NVRAM
Ethernet4 10/100/1000BASE-T
USB2 USB 3.1, 2 USB 2.0
Interfaces seriales1 RS232, 1 RS422/485
Ranuras de expansiónSin ranuras
Sistema operativo preinstaladoSin sistema operativo
Temperatura de funcionamiento–40 °C a 70 °C