especificaciones
| Número de pieza | R2B0N8A1N3A0A |
| Familia de IPCC | AMD Ryzen RXi2-BP serie V1000/R1000 |
| CPU | AMD R1505G 2,4 GHz |
| Alimentación de CPU | 12 W-25 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 2 |
| Memoria | ECC de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD 128 GB |
| RAM no volátil | Sin NVRAM |
| Ethernet | 4 10/100/1000BASE-T |
| USB | 2 USB 3.1, 2 USB 2.0 |
| Interfaces seriales | 1 RS232, 1 RS422/485 |
| Ranuras de expansión | Sin ranuras |
| Sistema operativo preinstalado | Windows 10 IoT |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C |