PACSystems™ RXI2 - PC industrial BP: AMD V1404I, RAM DE 8 GB, SSD DE 256 GB, Win 10

El IPC RXi2-BP ofrece un alto rendimiento de computación en un compartimiento resistente y compacto, muy adecuado para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina para permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

especificaciones

Número de piezaR2B1N4A2N3A0F
Familia de IPCCAMD Ryzen RXi2-BP serie V1000/R1000
CPUAMD V1404I 2,0 GHz
Alimentación de CPU12 W-25 W
Cantidad de núcleos de CPU4
MemoriaECC de 8 GB
AlmacenamientoSSD 256 GB
RAM no volátilSin NVRAM
Ethernet4 10/100/1000BASE-T
USB2 USB 3.1, 2 USB 2.14
Interfaces seriales1 RS232, 1 RS422/499
Ranuras de expansión1 ranura
Sistema operativo preinstaladoInterfaz basada en Windows
Temperatura de funcionamiento–40 °C a +65 °C