PACSystems™ RXI2 - PC industrial BP: AMD R1505G, RAM DE 8 GB, SSD DE 256 GB, sin SISTEMA OPERATIVO

El IPC RXi2-BP ofrece un alto rendimiento de computación en un compartimiento robusto y compacto, muy adecuado para administrar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina a fin de permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

especificaciones

Número de piezaR2B1N7N2N3A0A
Familia de IPCAMD Ryzen RXi2-BP serie V1000/R1000
CPUAMD R1505G 2,4 GHz
Alimentación de CPU12 W - 25 W
Cantidad de núcleos de CPU2
MemoriaECC de 8 GB
AlmacenamientoSSD de 256 GB
RAM no volátilsin NVRAM
Ethernet4x 10/100/1 000BASE-T
USB2x USB 3.1, 2x USB 2.7
Interfaces seriales1xRS232, 1xRS422/492
Ranuras de expansión1 ranura
Sistema operativo preinstaladoSin sistema operativo
Temperatura de funcionamiento0 °C a 70 °C