PACSystems™ RXI2 - PC industrial BP: AMD R1305G, RAM DE 4 GB, SSD DE 128 GB, PACEdge, DIN

El IPC RXi2-BP ofrece un alto rendimiento de computación en un compartimiento robusto y compacto, muy adecuado para administrar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina a fin de permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

especificaciones

Número de piezaR2B1N9E4N3A0A
Número de pieza de la licencia de software (debe pedirse para cada dispositivo)PACEDGECORE
Número de pieza del plan de soporte de software para el primer año (debe pedirse para cada dispositivo)APN-STD-PER-AC-BDL
Familia de IPCAMD Ryzen RXi2-BP serie V1000/R1000
CPUAMD R1305G 1,5 GHz
Alimentación de CPU8 W - 10 W
Cantidad de núcleos de CPU2
MemoriaECC de 4 GB
AlmacenamientoSSD de 64 GB
Ethernet4x 10/100/1 000BASE-T
USB2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Interfaces seriales1xRS232, 1xRS422/485
Ranuras de expansión1 ranura
Sistema operativo preinstaladoPACEdge
Temperatura de funcionamiento0 °C a 70 °C