PACSystems™ RXI2 - PC industrial BP: AMD R1305G, RAM DE 8 GB, SSD DE 128 GB, sin SISTEMA OPERATIVO
especificaciones
| Número de pieza | R2B1NAN1N3A0A |
| Familia de IPC | AMD Ryzen RXi2-BP serie V1000/R1000 |
| CPU | AMD R1305G 1,5 GHz |
| Alimentación de CPU | 8 W - 10 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 2 |
| Memoria | ECC de 8 GB |
| Almacenamiento | SSD de 128 GB |
| RAM no volátil | sin NVRAM |
| Ethernet | 4x 10/100/1 000BASE-T |
| USB | 2x USB 3.1, 2x USB 2.4 |
| Interfaces seriales | 1xRS232, 1xRS422/489 |
| Ranuras de expansión | 1 ranura |
| Sistema operativo preinstalado | Sin sistema operativo |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C |