especificaciones
| Número de pieza | R2U0N1E1B1T0A |
| Familia de IPC | Intel RXi2-UP 7.ª Gen Core |
| CPU | Intel i5-7442EQ 2,1 GHz |
| Alimentación de CPU | 25 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 4 |
| Memoria | 8 GB |
| Almacenamiento | SSD de 256 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5x 10/100/1 000BASE-T (1x AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces seriales | 2x RS232 |
| Ranuras de expansión | Sin ranuras |
| Sistema operativo preinstalado | Windows 10 IoT |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +60 °C |