PACSystems™ RXi2 - PC industrial UP: Intel E3-1501Mv6 a 2,9 GHz, ECC de 16 GB, SSD de 256 GB, 0 ranuras, Windows 10 IoT, 0 °C a +60 °C

El IPC RXi2-UP proporciona capacidades de computación de rendimiento de medio a alto para ejecutar aplicaciones HMI, aplicaciones de historial y análisis directamente en la máquina y brinda un control en tiempo real de las operaciones críticas. Con hasta 32 GB de RAM DDR4-2133 con ECC y una gran capacidad de renderización gráfica, el IPC RXi2-UP está diseñado para entornos industriales exigentes y es ideal para sistemas medianos a grandes con necesidades de visualización robustas.

especificaciones

Número de piezaR2U0N1K1B1T0A
Familia de IPCIntel RXi2-UP 6.ª Gen Xeon
CPUIntel E3-1501Mv6 a 2,9 GHz
Alimentación de CPU45 W
Cantidad de núcleos de CPU4
MemoriaECC de 16 GB
AlmacenamientoSSD de 256 GB
RAM no volátil
Ethernet5x 10/100/1 000BASE-T (1x AMT de administración remota, SFP opcional)
USB4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos
Interfaces seriales2x RS232
Ranuras de expansiónSin ranuras
Sistema operativo preinstaladoWindows 10 IoT
Temperatura de funcionamiento0 °C a +60 °C