RXi2 - PC Industrial UP: Intel E3-1501Lv6 a 2,1 GHz, ECC de 16 GB, SSD de 256 GB, 0 ranuras, sin SO, -40 °C a +70 °C

El IPC RXi2-UP ofrece capacidades de computación de rendimiento medio a alto para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina, y otorga el control de las operaciones críticas en tiempo real. Con hasta 32 GB de RAM DDR4-2133 con ECC y una gran capacidad de renderización gráfica, el RXi2-UP IPC está diseñado para entornos industriales exigentes y es ideal para sistemas medianos a grandes con necesidades de visualización robustas.

especificaciones

ReferenciaR2U0N1 M0B1T0F
Familia de IPCIntel RXi2-UP 6.ª Gen Xeon
CPUIntel E3-1501Lv6 a 2,1 GHz
Alimentación de CPU25 W
Cantidad de núcleos de CPU4
MemoriaECC de 16 GB
AlmacenamientoSSD 256 GB
RAM no volátil
Ethernet5x 10/100/1 000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional)
USB4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos
Interfaces en serie2 RS232
Ranuras de expansión0 ranuras
SO preinstaladoSin SO
Temperatura de funcionamiento-40 °C a +70 °C