RXi2 - PC industrial UP: 1-ranura, E3, RAM de 8 GB sin ECC, SSD de 256 GB, Windows 10
especificaciones
| Referencia | R2U1N1J1B1T0A |
| Procesador | XEON Quad Core E3-1501 M, 2,9 GHz |
| Memoria | DDR4-2400 de 8 GB |
| Memoria externa | SSD 256 GB |
| Ethernet | 4 canales Ethernet de 1 gigabit - RJ-45 estándar (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 gigabit con capacidad de administración remota - RJ45 |
| USB | 4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0) |
| Interfaces en serie | 2 RS232, 2 RS422/485, 5 RJ45 |
| Ranura para comunicaciones | 1 Ranura |