RXi2 - PC industrial UP: Intel E3-1505Lv6 a 2,2 GHz, ECC de 32 GB, SSD de 256 GB, 2 ranuras, sin sistema operativo, -40 °C a +70 °C
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | R2U2N1C0B1T0F |
| Familia de IPC | Intel RXi2-UP 6.ª Gen Xeon |
| CPU | Intel E3-1505Lv6 a 2,2 GHz |
| Alimentación de CPU | 25 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 4 |
| Memoria | ECC de 32 GB |
| Almacenamiento | SSD 256 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5x 10/100/1 000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces en serie | 2 RS232 |
| Ranuras de expansión | 2 ranuras |
| SO preinstalado | Sin SO |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C |