RXi2 - PC industrial UP: 2-ranuras, E3, RAM de 32 GB, SSD de 128 GB, Windows 10

El IPC RXi2-UP proporciona capacidades de computación de rendimiento de medio a alto para ejecutar aplicaciones HMI, aplicaciones de historial y análisis directamente en la máquina y brinda un control en tiempo real de las operaciones críticas. Con hasta 32 GB de RAM DDR4-2133 con ECC y capacidad de renderizado gráfico sólido, el IPC RXi2-UP está diseñado para entornos industriales exigentes y es ideal para sistemas de tamaño mediano a grande con necesidades de visualización robustas.

especificaciones

ReferenciaR2U2N1D1A2T0A
ProcesadorQuad Core XEON E3-1505Mv6, 3,0 GHz
MemoriaDDR4-2400 de 32 GB
Memoria externaSSD 128 GB
Ethernet4 canales Ethernet de 1 gigabit - RJ-45 estándar (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 gigabit con capacidad de administración remota - RJ45
USB4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0)
Interfaces en serie2 RS232, 2 RS422/485, 5 RJ45
Ranura para comunicaciones2 ranuras