Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | R2U2N1F1A1T0A |
| Familia de IPC | Intel RXi2-UP 7.ª Gen Core |
| CPU | Intel i7-7820EQ 3,0 GHz |
| Alimentación de CPU | 45 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 4 |
| Memoria | 16 GB |
| Almacenamiento | SSD 128 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5x 10/100/1 000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces en serie | 2 RS232 |
| Ranuras de expansión | 2 ranuras |
| SO preinstalado | Windows 10 IoT |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +60 °C |