PC industrial RXi2 - UP: 4-ranuras, E3, RAM de 32 GB, SSD de 256 GB, sin SO

El IPC RXi2-UP ofrece capacidades de computación de rendimiento medio a alto para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina, y otorga el control de las operaciones críticas en tiempo real. Con hasta 32 GB de RAM DDR4-2133 con ECC y una gran capacidad de renderización gráfica, el RXi2-UP IPC está diseñado para entornos industriales exigentes y es ideal para sistemas medianos a grandes con necesidades de visualización robustas.

especificaciones

ReferenciaR2U4N1C0B2T0A
ProcesadorQuad Core XEON E3-1505Lv6, 2,2 GHz
MemoriaDDR4-2400 de 32 GB
Memoria externaSSD 256 GB
Ethernet4 canales Ethernet de 1 gigabit - RJ-45 estándar (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 gigabit con capacidad de administración remota - RJ45
USB4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0)
Interfaces en serie2xRS232, 2xRS422/485, 5xRJ45
Ranura para comunicaciones4 ranuras