especificaciones
| Número de pieza | R2U4N1D1B2T0A |
| Familia de IPC | Intel RXi2-UP 6.ª Gen Xeon |
| CPU | Intel E3-1505Mv6 de 3,0 GHz |
| Alimentación de CPU | 45 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 4 |
| Memoria | ECC de 32 GB |
| Almacenamiento | SSD de 256 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5 10/100/1 000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces seriales | 2 RS232, 2 RS422/485 |
| Ranuras de expansión | 4 ranuras |
| Sistema operativo preinstalado | Windows 10 IoT |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +60 °C |