PACSystems™ RXi2 - PC industrial UP: ECC 32 GB, SSD de 256 GB, sin unidades RAID, 4 ranuras, Windows 10 IoT

El IPC RXi2-UP proporciona capacidades de computación de rendimiento de medio a alto para ejecutar aplicaciones HMI, aplicaciones de historial y análisis directamente en la máquina y brinda un control en tiempo real de las operaciones críticas. Con hasta 32 GB de RAM DDR4-2133 con ECC y una gran capacidad de renderización gráfica, el IPC RXi2-UP está diseñado para entornos industriales exigentes y es ideal para sistemas medianos a grandes con necesidades de visualización robustas.

especificaciones

Número de piezaR2U4N1D1B2T1A
Familia de IPCIntel RXi2-UP 6.ª Gen Xeon
CPUIntel E3-1505Mv6 a 3,0 GHz
Alimentación de CPU45 W
Cantidad de núcleos de CPU4
MemoriaECC 32 GB
AlmacenamientoSSD de 256 GB, sin unidades RAID
RAM no volátil
Ethernet5 10/100/1 000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional)
USB4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos
Interfaces seriales2 RS232, 2 RS422/485
Ranuras de expansión4 ranuras
Sistema operativo preinstaladoWindows 10 IoT
Temperatura de funcionamiento0 °C a +60 °C