especificaciones
| Referencia | R2U4N1M0A2T0F |
| Familia de IPC | Intel RXi2-UP 6.ª gen Xeon |
| CPU | Intel E3-1501Lv6 de 2,1 GHz |
| Alimentación de CPU | 25 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 4 |
| Memoria | ECC de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD 128 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces en serie | 2x RS232, 2x RS422/485 |
| Ranuras de expansión | 4 ranuras |
| SO preinstalado | Sin SO |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C |