PACSystems™ RXi2 - PC Industrial UP: Intel E3-1501Lv6 a 2,1 GHz, ECC de 16 GB, SSD de 256 GB, 4 ranuras, sin sistema operativo, -40 °C a +70 °C
especificaciones
| Número de pieza | R2U4N1M0B2T0F |
| Familia de IPC | Intel RXi2-UP 6.ª Gen Xeon |
| CPU | Intel E3-1501Lv6 a 2,1GHz |
| Alimentación de CPU | 25 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 4 |
| Memoria | ECC de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD de 256 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5 10/100/1 000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces seriales | 2 RS232, 2 RS422/485 |
| Ranuras de expansión | 4 ranuras |
| Sistema operativo preinstalado | Sin sistema operativo |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C |