PACSystems™ RXi2 - PC industrial XP: Intel i3-6100E a 2,7 GHz, 16 GB, SSD de 256 GB, 0 ranuras, sin sistema operativo, de 0 °C a +60 °C
especificaciones
| Número de pieza | R2X0N1A0B1T0A |
| Familia de IPC | Intel RXi2-XP 6.ª Gen Core |
| CPU | Intel i3-6100E a 2,7 GHz |
| Alimentación de CPU | 35 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 2 |
| Memoria | 16 GB |
| Almacenamiento | SSD de 256 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5 10/100/1 000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces seriales | 2 RS232 |
| Ranuras de expansión | Sin ranuras |
| Sistema operativo preinstalado | Sin sistema operativo |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +60 °C |