PACSystems™ PC industrial RXi2 - XP: Intel Celeron G3902E de 1,6 GHz, 4 GB, SSD de 128 GB, 0 ranuras, sin SO, –40 °C a +70 °C
especificaciones
| Número de pieza | R2X0N1O0A1T0F |
| Familia de IPCC | Intel RXi2-XP 6.ª Gen Core |
| CPU | Intel Celeron G3902E de 1,6 GHz |
| Alimentación de CPU | 25 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 2 |
| Memoria | 4 GB |
| Almacenamiento | SSD 128 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5 10/100/1000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces seriales | 2xRS232 |
| Ranuras de expansión | Sin ranuras |
| Sistema operativo preinstalado | Sin sistema operativo |
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +70 °C |