especificaciones
| Referencia | R2X0N1R1B1T0A |
| Procesador | Quad Core i7-6820EQ, de 2,8 GHz |
| Memoria | DDR4-2133 16GB |
| Memoria externa | SSD 256 GB |
| Ethernet | 4 canales Ethernet de 1 gigabit - RJ-45 estándar (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 gigabit con capacidad de administración remota - RJ45 |
| USB | 4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0) |
| Interfaces en serie | 2xRS232, 5xRJ45 |
| Ranura para comunicaciones | 0 ranuras |