especificaciones
| Referencia | R2X1N1B1A1T0A |
| Procesador | i3-6102E Dual Core, 1,9 GHz |
| Memoria | DDR4-2133 de 8 GB |
| Memoria externa | SSD 128 GB |
| Ethernet | 4 canales Ethernet de 1 gigabit - RJ-45 estándar (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 gigabit con capacidad de administración remota - RJ45 |
| USB | 4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0) |
| Interfaces en serie | 2xRS232, 5xRJ45 |
| Ranura para comunicaciones | 1 ranura |