RXi2 - PC industrial XP: 1 ranura, E3, 32 GB de RAM, SSD de 128 GB

El IPC RXi2-XP ofrece capacidades de computación de rendimiento de rango medio a alto, compacto y resistente, para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina, para permitir un control mejorado de las operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

especificaciones

ReferenciaR2X1N1C0A1T0A
ProcesadorXEON E3-1505 Lv5 Quad Core, 2 GHz
MemoriaDDR4-2133 de 32 GB
Memoria externaSSD 128 GB
Ethernet4 canales Ethernet de 1 gigabit - RJ-45 estándar (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 gigabit con capacidad de administración remota - RJ45
USB4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0)
Interfaces en serie2xRS232, 5xRJ45
Ranura para comunicaciones1 ranura