PACSystems™ PC industrial RXi2 - XP: Intel Celeron G3900E 2,4 GHz, 4 GB, SSD de 128 GB, 1 ranura, sin SO, 0 °C a +60 °C
especificaciones
| Número de pieza | R2X1N1M0A1T0A |
| Familia de IPCC | Intel RXi2-XP 6.ª Gen Core |
| CPU | Intel Celeron G3900E 2,4 GHz |
| Alimentación de CPU | 35 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 2 |
| Memoria | 4 GB |
| Almacenamiento | SSD 128 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5 10/100/1000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces seriales | 2xRS232 |
| Ranuras de expansión | 1 ranura |
| Sistema operativo preinstalado | Sin sistema operativo |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +60 °C |