PACSystems™ PC industrial RXi2 - XP: Intel Celeron G3902E de 1,6 GHz, 8 GB, SSD de 128 GB, 1 ranura, sin SO, –40 °C a +70 °C

La IPC RXi2-XP ofrece capacidades informáticas compactas, resistentes y con desempeño de rango medio a alto para ejecutar aplicaciones HMI y analíticas, y sistemas para el almacenamiento de datos históricos en el equipo con el fin de permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y una mejor integración en sistemas de toda planta.

especificaciones

Número de piezaR2X1N1P0A1T0F
Familia de IPCCIntel RXi2-XP 6.ª Gen Core
CPUIntel Celeron G3902E de 1,6 GHz
Alimentación de CPU25 W
Cantidad de núcleos de CPU2
Memoria8 GB
AlmacenamientoSSD 128 GB
RAM no volátil
Ethernet5 10/100/1000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional)
USB4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos
Interfaces seriales2xRS232
Ranuras de expansión1 ranura
Sistema operativo preinstaladoSin sistema operativo
Temperatura de funcionamiento–40 °C a +70 °C