PC industrial RXi2 - XP: Intel i3-6100E de 2,7 GHz, 16 GB, SSD de 128 GB, 2 ranuras, sin SO, 0 °C a +60 °C
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | R2X2N1A0A1T0A |
| Familia de IPC | Intel RXi2-XP 6.ª gen Core |
| CPU | Intel i3-6100E de 2,7 GHz |
| Alimentación de CPU | 35 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 2 |
| Memoria | 16 GB |
| Almacenamiento | SSD 128 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces en serie | 2xRS232 |
| Ranuras de expansión | 2 ranuras |
| SO preinstalado | Sin SO |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +60 °C |