PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

PC industrial RXi2 - XP: Intel i3-6100E de 2,7 GHz, 16 GB, SSD de 256 GB, 2 ranuras, Windows 10 IoT, 0 °C a +60 °C

Número de pieza:

Emerson-R2X2N1A1B1T0A

El IPC RXi2-XP ofrece capacidades de computación de rendimiento de rango medio a alto, compacto y resistente, para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina, para permitir un control mejorado de las operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

especificaciones

ReferenciaR2X2N1A1B1T0A
Familia de IPCIntel RXi2-XP 6.ª gen Core
CPUIntel i3-6100E de 2,7 GHz
Alimentación de CPU35 W
Cantidad de núcleos de CPU2
Memoria16 GB
AlmacenamientoSSD 256 GB
RAM no volátil
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional)
USB4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos
Interfaces en serie2xRS232
Ranuras de expansión2 ranuras
SO preinstaladoWindows 10 IoT
Temperatura de funcionamiento0 °C a +60 °C